chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
M18SN6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
M18SN6RQ
ID de la commande 3048349
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
78 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
20000
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
115,28 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M18SN6RQ
Total de l'article
115,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support