chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
M18SP6DLQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
M18SP6DLQ
ID de la commande 3048667
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
78 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
300
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
300
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M18SP6DLQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
133,62 €
Total de l'article
133,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support