- Caractéristiques particulières
- encapsulé
- Dimensions (L x l x H)
- 53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
- Fonction
- Capteur en mode rétro-réflectif
- Fonction de l'élément de commutation
- Normalement ouvert (NO)
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- Rectangulaire avec filetage
- Format
- ⌀ 18 mm
- Longueur d'onde (nm)
- 650
- Longueur de câble (m)
- 0.15
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de fonctionnement
- Polarisé
- Mode de protection
- IP67
- Plage max. (mm)
- 3000
- Possibilité de réglage
- potentiomètre
- Qualité de boîtier
- Plastique thermoplastique
- Raccordement électrique
- câble avec connecteur
- Source de lumière
- Rouge polarisé
- Surface de boîtier
- Jaune
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Température ambiante min. (°C)
- -20
- Type de connecteur
- M12 x 1