chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
SM312LVMHS-50248 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Retroreflective Sensor
SM312LVMHS-50248
ID de la commande 3050248
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Non polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
5000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
5000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM312LVMHS-50248
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
413,22 €
Total de l'article
413,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support