chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
D12E2P6FV W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor
D12E2P6FV W/30
ID de la commande 3050845
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Comptage de petites pièces
Dimensions (L x l x H)
70 mm x 12 mm x 30 mm
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
2.5
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP11
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique
Fonction de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
D12E2P6FV W/30
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
580,78 €
Total de l'article
580,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support