chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SM312CVG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique détecteur en mode convergent
SM312CVG
ID de la commande 3050966
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Dimensions
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Distance focale (mm)
16
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
525
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Convergent
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
16
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Vert
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
Vert
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
16
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
247,08 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM312CVG
Total de l'article
247,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support