chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM312FPG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
SM312FPG
ID de la commande 3050968
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
525
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre plastique
Mode de protection
IP67
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Vert
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
Vert
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Fonction de sortie
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM312FPG
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
247,08 €
Total de l'article
247,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support