chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SME312CV2QD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique détecteur en mode convergent
SME312CV2QD
ID de la commande 3053705
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
84 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Distance focale (mm)
43
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur d'onde (nm)
650
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Convergent
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
43
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
43
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
252,76 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SME312CV2QD
Total de l'article
252,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support