chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SME312LPCQD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique détecteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
SME312LPCQD
ID de la commande 3053711
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
reconnaissance d'objets claires
Dimensions (L x l x H)
84 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur d'onde (nm)
650
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
1000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SME312LPCQD
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
252,76 €
Total de l'article
252,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support