chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45VR3CV4Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique détecteur en mode convergent
Q45VR3CV4Q
ID de la commande 3054307
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Distance focale (mm)
100
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Convergent
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
100
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45VR3CV4Q
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
100
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
262,70 €
Total de l'article
262,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support