chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q45VR3FVQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibres optiques en verre
Q45VR3FVQ
ID de la commande 3054313
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder, wash-down
Dimensions (L x l x H)
60,5 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Fonction
Capteur de fibre optique
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre de verre
Mode de protection
IP67
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Capteur de fibre optique
Fonction de sortie
Sortie par relais
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
244,24 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45VR3FVQ
Total de l'article
244,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support