chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q45BW13LVQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif
Q45BW13LVQ
ID de la commande 3054326
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Non polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
9000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
9000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
238,56 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45BW13LVQ
Total de l'article
238,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support