chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
Q453EQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
Q453EQ
ID de la commande 3054328
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
103 mm x 56,4 mm x 44,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.033
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
60000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
60000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q453EQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
143,42 €
Total de l'article
143,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support