chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SME312FPBQD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
SME312FPBQD
ID de la commande 3054623
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
71,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur d'onde (nm)
475
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre plastique
Mode de protection
IP67
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Bleu
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SME312FPBQD
Caractéristiques principales
Source de lumière
Bleu
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
332,28 €
Total de l'article
332,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support