chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VS1RP5C10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique détecteur en mode convergent
VS1RP5C10
ID de la commande 3055296
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Distance focale (mm)
10
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
865
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Convergent
Mode de protection
IP54
Plage max. (mm)
10
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
10
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
144,84 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS1RP5C10
Total de l'article
144,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support