chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
M126E2LDQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique système barrière (émetteur laser)
M126E2LDQ5
ID de la commande 3055462
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
laser
Classe laser
2
Dimensions (L x l x H)
57 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 12 mm
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
émetteur à laser
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
30000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M126E2LDQ5
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
30000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
410,38 €
Total de l'article
410,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support