chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QM42VP6DQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
QM42VP6DQP
ID de la commande 3056630
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
42 mm x 12,7 mm x 60,2 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
400
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
laqué en noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QM42VP6DQP
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
400
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
295,36 €
Total de l'article
295,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support