chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QMT42VN6DX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
QMT42VN6DX
ID de la commande 3056894
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
42 mm x 18 mm x 58 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
6000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Alliage de zinc moulé sous pression
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
laqué en noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QMT42VN6DX
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
394,76 €
Total de l'article
394,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support