chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SLO30VB6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Slot Sensor
SLO30VB6
ID de la commande 3059768
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
72 mm x 18,8 mm x 52 mm
Fonction
fourche optique
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Fourche
Longueur d'onde (nm)
890
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Paire d'émetteur/récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
30
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
fourche optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
167,56 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SLO30VB6
Total de l'article
167,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support