chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SL10VB6VY | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Slot Sensor
SL10VB6VY
ID de la commande 3060367
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
72 mm x 18,8 mm x 52 mm
Fonction
fourche optique
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Fourche
Fréquence de commutation (kHz)
1.6
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Paire d'émetteur/récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
10
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
fourche optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
10
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SL10VB6VY
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
194,54 €
Total de l'article
194,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support