chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18VN6LV W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif
QS18VN6LV W/30
ID de la commande 3061635
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
630
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Non polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
6500
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
6500
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VN6LV W/30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
144,10 €
Total de l'article
144,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support