chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS186EB | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
QS186EB
ID de la commande 3061675
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
27,7 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
940
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
3000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS186EB
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
65,50 €
Total de l'article
65,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support