chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS186EBQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
QS186EBQ
ID de la commande 3061676
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
27,7 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
940
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
85,15 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS186EBQ
Total de l'article
85,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support