chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
D10DPFPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
D10DPFPQ
ID de la commande 3062383
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
84,4 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
10
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre plastique
Mode de protection
IP50
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur photoélectrique pour fibre optique en plastique
Fonction de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
D10DPFPQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
414,64 €
Total de l'article
414,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support