chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q45VR3F W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibres optiques en verre
Q45VR3F W/30
ID de la commande 3063154
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder, wash-down
Dimensions (L x l x H)
56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Fonction
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre de verre
Mode de protection
IP67
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q45VR3F W/30
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre
Fonction de sortie
Sortie par relais
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
274,06 €
Total de l'article
274,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support