chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
person
Login
QS18VN6WQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
QS18VN6WQ5
ID de la commande 3064592
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
21,1 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
940
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Divergent
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
100
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VN6WQ5
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
100
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
129,69 €
Total de l'article
129,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support