chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
LT3NUQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur laser en mode diffus (mesure d'exécution)
LT3NUQ
ID de la commande 3065504
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Entrée d'apprentissage, laser
Classe laser
2
Dimensions (L x l x H)
87 mm x 35,3 mm x 68,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN/sortie analogique
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
658
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
5000
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LT3NUQ
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NPN/sortie analogique
Plage max. (mm)
5000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 328,75 €
Total de l'article
2 328,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support