chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibres optiques en verre
R55F
ID de la commande 3066379
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
328,02 €
Total de l'article
328,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
R55F
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder, wash-down
Dimensions (L x l x H)
85,4 mm x 30 mm x 25 mm
Fonction
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
10
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre de verre
Mode de protection
IP67
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Principe de mesure
Optique
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre
Fonction de sortie
PNP/NPN
Contacter le service de Support