chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS18VP6RBQ7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
QS18VP6RBQ7
ID de la commande 3066440
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
27,7 mm x 15 mm x 41,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
98,25 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VP6RBQ7
Total de l'article
98,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support