chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS18VP6WQ7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
QS18VP6WQ7
ID de la commande 3066442
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
21,1 mm x 15 mm x 41,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
940
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Divergent
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
100
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
100
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
112,66 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VP6WQ7
Total de l'article
112,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support