chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
T8RP6D50 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
T8RP6D50
ID de la commande 3066661
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
15,8 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 8 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
50
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
183,18 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T8RP6D50
Total de l'article
183,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support