chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
T8RN6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
T8RN6RQ
ID de la commande 3066666
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
15,8 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Format
⌀ 8 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T8RN6RQ
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
174,66 €
Total de l'article
174,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support