chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS25EVQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
VS25EVQ5
ID de la commande 3066944
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1200
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
1200
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS25EVQ5
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
100,82 €
Total de l'article
100,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support