chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LT3PULVQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur laser rétroréfléchissant (mesure d'exécution)
LT3PULVQ
ID de la commande 3067274
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Entrée d'apprentissage, laser
Classe laser
1
Dimensions (L x l x H)
87 mm x 35,3 mm x 68,5 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
658
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
50000
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Plage max. (mm)
50000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 940,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LT3PULVQ
Total de l'article
1 940,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support