chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T8AN6D100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
T8AN6D100
ID de la commande 3068684
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
15,8 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation claire
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Format
⌀ 8 mm
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
100
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
100
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T8AN6D100
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
183,18 €
Total de l'article
183,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support