chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q60BB6AFV1000Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
Q60BB6AFV1000Q
ID de la commande 3070093
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
60 mm x 25 mm x 75 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
665
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Réglage par vis
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
1000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q60BB6AFV1000Q
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
315,24 €
Total de l'article
315,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support