chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q60VR3AFV1000Q1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
Q60VR3AFV1000Q1
ID de la commande 3070095
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
60 mm x 25 mm x 75 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
665
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Possibilité de réglage
Réglage par vis
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
1/2″
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
1000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q60VR3AFV1000Q1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
356,42 €
Total de l'article
356,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support