chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS2KAN5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique capteur en mode barrière (émetteur/récepteur)
VS2KAN5
ID de la commande 3070668
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
940
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Paire d'émetteur/récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS2KAN5
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
193,12 €
Total de l'article
193,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support