chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18EN6LPQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
QS18EN6LPQ8
ID de la commande 3070810
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
630
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3500
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18EN6LPQ8
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
3500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
112,66 €
Total de l'article
112,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support