chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS30LDQ-71066 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
QS30LDQ-71066
ID de la commande 3071066
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder
Classe laser
1
Dimensions (L x l x H)
35 mm x 22 mm x 57 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
650
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
400
Possibilité de réglage
Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30LDQ-71066
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
400
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
277,72 €
Total de l'article
277,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support