chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q25SN6FF50QP-71107 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Q25SN6FF50QP-71107
ID de la commande 3071107
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
50
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q25SN6FF50QP-71107
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
423,16 €
Total de l'article
423,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support