chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS186LE12Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique émetteur à laser
QS186LE12Q5
ID de la commande 3071332
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
laser
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
émetteur à laser
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
15000
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS186LE12Q5
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
15000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
140,17 €
Total de l'article
140,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support