chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS30EXQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
QS30EXQ
ID de la commande 3071561
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
35 mm x 22 mm x 57 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
875
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
213000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30EXQ
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
213000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
203,05 €
Total de l'article
203,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support