chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
QS18VN6FF100
ID de la commande 3071639
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VN6FF100
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
630
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
100
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
100
Groupe de prix
F3
Prix de liste
125,76 €
Total de l'article
125,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support