chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LX21E | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Rideaux lumineux de commutation
LX21E
ID de la commande 3071799
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31,8 mm x 25,4 mm x 570,6 mm
Fonction
Rideau lumineux
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
523
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP65
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Câble
Résolution optique (mm)
9.5
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LX21E
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
523
Source de lumière
IR
Fonction
Rideau lumineux
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
762,54 €
Total de l'article
762,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support