chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Rideaux lumineux de commutation
LX18RQ
ID de la commande 3071813
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 094,82 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LX18RQ
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31,8 mm x 25,4 mm x 494,4 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
447
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP65
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
9.5
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
2000
Total de l'article
1 094,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support