chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LX21RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Rideaux lumineux de commutation
LX21RQ
ID de la commande 3071815
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
31,8 mm x 25,4 mm x 570,6 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
523
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP65
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
9.5
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 269,48 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LX21RQ
Total de l'article
1 269,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support