chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
Q12RB6R
ID de la commande 3072137
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
640
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q12RB6R
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
105,08 €
Total de l'article
105,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support