chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
chevron_left
Menu
MAR4816NX485Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
rideau lumineux de mesure Récepteur
MAR4816NX485Q
ID de la commande 3072199
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
38,1 mm x 38,1 mm x 1298 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
1210
Homologations
CE, Certifié cULus
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP65
Nombre de faisceaux
64
Plage max. (mm)
13500
Protocole de communication
RS485
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
9.5
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
13500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 432,50 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
MAR4816NX485Q
Total de l'article
1 432,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support