chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
MAE1816Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
rideau lumineux de mesure Emetteur
MAE1816Q
ID de la commande 3072501
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
38,1 mm x 38,1 mm x 536 mm
Fonction
Rideau lumineux
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
448
Homologations
CE, Certifié cULus
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP65
Nombre de faisceaux
24
Plage max. (mm)
16500
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
9.5
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Hauteur zone surveillée (mm)
448
Source de lumière
IR
Fonction
Rideau lumineux
Plage max. (mm)
16500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
633,75 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
MAE1816Q
Total de l'article
633,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support